Einbaudose 2fach für Hohlwandmontage, R.8, hellgrau 18721020
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Dose für Montage in der Wand/Decke 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe84 mm
-
Breite155 mm
-
Durchmesser0
-
Tiefe60,50 mm
-
Anzahl der Leitungseinführungen12
-
Kabeldurchmesser16 mm
-
KoppelbarNein
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeWeiß
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 18721020
-
Broschüre
Berker Schalterwelten 2018
Innovation und Edition (18DE0018)
PDF4,14 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Einbaudose UP quadratisch für die Hohlwandmontage mit Distanzstück für Schalterprogramm Berker R.8. Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm.
Höhe: 84 mm
Breite: 155 mm
Durchmesser: 0 mm
Tiefe: 60,50 mm
Anzahl der Leitungseinführungen: 12
Kabeldurchmesser: 16 mm
Koppelbar: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Weiß
Glanzgrad: Matt
Schutzart IP: IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 18721020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.