Einbaudose 4fach für UP-Montage, R.8, rot 18720040
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (5)Kompatible Produkte
-
Passend zu 5 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe92,50 mm
-
Breite305 mm
-
Durchmesser0
-
Tiefe64 mm
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen10
-
Kabeldurchmesser14 mm
-
Kann verbunden werdenNein
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeRot
-
GlanzgradMatt
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 18720040
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 18720040
Einbaudose 4fach für UP-Montage, R.8, rot
PDF -
Tools
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-07
PDF344,11 kB
Ausschreibungstext
Gerätedose UP quadratisch für das Mauerwerk mit Putzschutz, Abmessung (B x H x T) 92,5 x 92,5 x 64 mm, Farbe Rot, für Schalterprogramm Berker R.8. Dose-in-Dose-Montage für notwendige Einbaudose UP quadratisch, Abmessung (B x H x T) 84 x 84 x 60,5 mm, Farbe Grau.
Hinweis: Die passende Einbaudose UP (Farbe Grau, 1fach bis 4fach) ist nicht enthalten.
Höhe: 92,50 mm
Breite: 305 mm
Durchmesser: 0 mm
Tiefe: 64 mm
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 10
Kabeldurchmesser: 14 mm
Kann verbunden werden: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Rot
Glanzgrad: Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 18720040
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.