The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1835600

BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video 1835600

EAN
4250111813761
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video

1835600

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • REH109Y

    Set Bus Abschluss 2D Video

    53,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    215 mm
  • Breite
    130 mm
  • Tiefe
    25 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    24 - 24 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme während des Betriebs
    180 mA
Bild­schirm
  • Mit Touch Screen
    Nein
Texte
  • Monta­geart
    Für senk­rechte Montage, Montage in Gehäuse AP oder UP
  • Anschluss
    Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung
Funk­ti­onen
  • Lautstär­ke­re­ge­lung
    Ja
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Kompa­ti­bi­lität
  • Kompa­tibel mit Amazon Alexa
    Nein
  • Kompa­tibel mit Apple HomeKit
    Nein
  • Kompa­tibel mit Google Assi­stant
    Nein
  • IFTTT Unter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz
Zubehör
  • Zusatz­gerät anreihbar
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 1835600
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1835600 | Hager Deutschland

    Produktbild 1835600

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1835600 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1835600

    BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für 1067618, 1068618, 1835600 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-560 (DE, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1067618, 1068618, 1835600 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-560 (DE, Stand: 06.2012)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    732,43 kB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für 1067618, 1068618, 1835600 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-560 (DE, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für 1067618, 1068618, 1835600 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-560 (DE, Stand: 06.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    342,93 kB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    (14DE0040)

    PDF
    4,37 MB
    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

    PDF
    207,45 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video

Video-Freisprech-Basiseinheit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Basiseinheit Innenstation für Freisprechen zum Einbau von Unter- oder Aufputzmontage und zur Kombination von Designblenden. Innenstation (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 4 Zoll. 3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung (in Englisch und Deutsch) und Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen. Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar; elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Rufton-Lautstärke. 16 Ruftonmelodien, menügeführte Zuordnung für Tür-, Etagen oder Internrufe. Rufton-Absteller mit Kontrollanzeige, Kontrollanzeige für Rufabsteller und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, manuelle Videoeinschaltung und 4 programmierbare Sonderfunktionen. Mögliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat und Schaltfunktion. Mithör- und Mitsehgesperrt. 3 Innenstationen im Parallelbetrieb möglich. Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

Farbe: Schwarz
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 215 mm
Breite: 130 mm
Tiefe: 25 mm
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme während des Betriebs: 180 mA

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1835600
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG