Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend 182309

EAN
4011334214854
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
Preis
2,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    26,70 mm
Ausstat­tung
  • Leitungs­ein­füh­rungstyp
    Verbin­dungs­stück
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 182309 | Hager Deutschland

    Produktbild 182309

  • Broschüre

    Bild Berker Schalterwelten 2018 | Hager Deutschland

    Berker Schalterwelten 2018

    Broschüre de-DE 2016-12-08

    PDF
    4,14 MB
    Bild Von der Manufaktur zur Edition | Hager Deutschland

    Von der Manufaktur zur Edition

    Broschüre de-DE 2018-02-15

    PDF
    2,43 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kombinations-Verbinder Aufputz polarweiß, glänzend

Verbinder für Aufputz-Rahmen Serie 1930.

Abmessungen: 29.50 x 11 mm
Tiefe: 26,70 mm
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 182309
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.