Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz, glänzend 182305
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Tiefe26,70 mm
-
LeitungseinführungstypVerbindungsstück
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 182305
-
Broschüre
Berker Schalterwelten 2018
Innovation und Edition (18DE0018)
PDF4,14 MBVon der Manufaktur zur Edition
Das Besondere in kleinen Serien (17DE0330)
PDF2,43 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Verbinder für Aufputz-Rahmen Serie 1930.
Abmessungen: 29.50 x 11 mm
Tiefe: 26,70 mm
Leitungseinführungstyp: Verbindungsstück
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 182305
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.