The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1816200

BTC-200 Kamera-Türlautsprecher EB 6D-Video schwarz für Videosprechanlagen 1816200

Der schwarze BTC-200 Kamera-Türlautsprecher EB 6D-Video ist eine Kombination aus Farbkamera und Türlautsprecher für Sprechanlagen gemäß DIN EN 50486. Die Kamera bietet einen Öffnungswinkel von 80° Grad sowie einen mechanisch einstellbaren Schwenkbereich von 174°. Sie unterstützt den automatischen Wechsel von Farb- auf Schwarzweißbild bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung). Integrierte Funktionen umfassen Lautsprecher, Mikrofon, Rückkopplungsunterdrückung, Anschlüsse für Lichttaster und Türöffner.
EAN
4250111812832
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
Preis
902,60 €
/ Stück *
902,60 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ersatzteil: bitte wenden Sie sich für Lieferzeit und Preis an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

BTC-200 Kamera-Türlautsprecher EB 6D-Video schwarz für Videosprechanlagen

1816200

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    17 - 22 V
Abmes­sungen
  • Aufbau­höhe
    20 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Einbaubar

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Elcom REACH declaration 1816200
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1816200 | Hager Deutschland

    Produktbild 1816200

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1816200 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1816200

    BTC-200 Kamera-Türlautsprecher EB 6D-Video schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für 1816200 - BTC-200 Kamera-Türlautsprecher EB 6D-Video (DE-EN, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1816200 - BTC-200 Kamera-Türlautsprecher EB 6D-Video (DE-EN, Stand: 05.2011)

    Montageanleitung de-DE 2011-05-10

    PDF
    303,94 kB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    (14DE0040)

    PDF
    4,37 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG