The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1814200

CCS-200 Stabkamera AP 6D-Video Edelstahl 1814200

EAN
4250111810234
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

CCS-200 Stabkamera AP 6D-Video Edelstahl

1814200

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    148 mm
  • Breite
    108 mm
  • Tiefe
    68 mm
  • Aufbau­höhe
    68 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Ober­fläche
    Gebürstet

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1814200 | Hager Deutschland

    Produktbild 1814200

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1814200 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1814200

    CCS-200 Stabkamera AP 6D-Video Edelstahl

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für ELC1814200, ELC1814210 - Außenkamera (DE-EN, Stand: 10.2019) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ELC1814200, ELC1814210 - Außenkamera (DE-EN, Stand: 10.2019)

    Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2019-10-15

    PDF
    412,81 kB
  • Montageanleitung

    Bild Betriebsanleitung für 1001331, 1814200 - VideoKit mit Stabkamera und Türlautsprecher 6D-Video (DE, Stand: 11.2006) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für 1001331, 1814200 - VideoKit mit Stabkamera und Türlautsprecher 6D-Video (DE, Stand: 11.2006)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    34,37 kB
  • Handbuch

    Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

    Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

    (14DE0040)

    PDF
    4,37 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG