The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 181

Funk-Universaldimmer Eb Funkbus polarweiß, matt 181

EAN
4011334217930
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funk-Universaldimmer Eb Funkbus polarweiß, matt

181

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • System­span­nung
    230 V AC
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 55 °C
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Leis­tung
  • Dimm­leis­tung
    50 - 315 W
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Texte
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Dimm­prinzip
    Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 181
PDF
Berker RoHS Report 181
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 181 | Hager Deutschland

    Produktbild 181

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 181 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 181

    Funk-Universaldimmer Eb Funkbus polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (DE, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    352,28 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (DE-NL, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (DE-NL, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,10 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (EN, 2012-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    346,40 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (EN-FR, 2012-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 181 - Funk Universal-Dimmaktor EB (EN-FR, 2012-05)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    1,09 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG