The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 17896086

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Q.1/Q.3 anthrazit, samt 17896086

EAN
4011334379577
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Q.1/Q.3 anthrazit, samt

17896086

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    2,20 - 2,20 m
  • Aufbau­höhe
    31,40 mm
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
    0 - 0 m
  • Erfas­sungs­winkel
    180 - 180
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    180 - 180 °
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • Glanz­grad
    Samt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Reichweite
  • Max. Reichweite frontal
    12 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    6 m
Einstel­lungen
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 45 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Dimmein­satz-Ab­schalt­vor­war­nung (30 s Abdimm­vor­gang), Mit adap­tiver Empfind­lich­keits­an­pas­sung, Blend­si­cher z. B. gegen Taschen­lampe, Schalt­ein­satz-Ab­schalt­vor­war­nung (3 x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fern­be­die­nung
  • Schutz
    Mit Unter­kriech­schutz

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 17896086 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 17896086

    BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender Q.1/Q.3 anthrazit, samt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 03.2013)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    430,18 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 05.2011) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (DE, Stand: 05.2011)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    825,73 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2011-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2011-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    823,87 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2013-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1789xx - BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender (EN, 2013-03)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    424,96 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG