BLC Wächter 2,2 m K.5 Alu 17887003
EAN
4011334378693
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Montagehöhe2,20 - 2,20 m
-
Aufbauhöhe31,40 mm
Erfassung
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden0 - 0 m
-
Erfassungswinkel180 - 180
-
Erfassungswinkel einstellbar180 - 180 °
Werkstoff
-
FarbeAluminium
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffThermoplast
Reichweite
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite6 m
Einstellungen
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-15 - 45 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Texte
-
FunktionDimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang), Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung, Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
-
SchutzMit Unterkriechschutz
Downloads
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 17887003
BLC Wächter 2,2 m K.5 Alu
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1788xx - BLC Wächter 2,2 m (DE, Stand: 03.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF290,60 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 1788xx - BLC Wächter 2,2 m (DE-EN, Stand: 03.2012)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01
PDF1,17 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 1788xx - BLC Wächter 2,2 m (EN, 2013-03)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF288,20 kB
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.