BLC Wächter 180 Komfort mit Umschalter für Aus/Auto/Ein K.5 edelstahl, lackiert 17877004
EAN
4011334278665
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Produkt nicht mehr lieferbar
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Montagehöhe2,20 - 2,20 m
-
Aufbauhöhe23,50 mm
Erfassung
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden0 - 0 m
-
Erfassungswinkel180 - 180
-
Erfassungswinkel einstellbar180 - 180 °
Werkstoff
-
FarbeEdelstahl
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeLackiert
-
WerkstoffEdelstahl, Thermoplast
Reichweite
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite6 m
Beleuchtung
-
Ansprechhelligkeit einstellbar0 - 80 lx
Einstellungen
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 45 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Texte
-
FunktionMit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung, Mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen, Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
Downloads
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 17877004
BLC Wächter 180 Komfort mit Umschalter für Aus/Auto/Ein K.5 edelstahl, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx, 1787xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL, Stand: 08.2004)
Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF326,52 kB
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.