BLC Wächter 180 S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend 17868989
EAN
4011334280163
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Montagehöhe2,20 - 2,20 m
-
Aufbauhöhe23,50 mm
Erfassung
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungsdurchmesser am Boden0 - 0 m
-
Erfassungswinkel180 - 180
-
Erfassungswinkel einstellbar180 - 180 °
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
Reichweite
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite6 m
Beleuchtung
-
Ansprechhelligkeit einstellbar0 - 80 lx
Einstellungen
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-20 - 45 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.