The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 17847024

BLC Wächter Komfort 1,1 m K.1 alu, matt 17847024

EAN
4011334299066
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

BLC Wächter Komfort 1,1 m K.1 alu, matt

17847024

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
  • Aufbau­höhe
    23,50 mm
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
    0 - 0 m
  • Erfas­sungs­winkel
    180 - 180
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    180 - 180 °
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Reichweite
  • Max. Reichweite frontal
    10 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    6 m
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    0 - 80 lx
Einstel­lungen
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 45 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Mit adap­tiver Empfind­lich­keits­an­pas­sung, Mit Abdimm­funk­tion (Soft-Aus) bei Verwen­dung von BLC Dimme­in­sätzen, Blend­si­cher z. B. gegen Taschen­lampe

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 17847024 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 17847024

    BLC Wächter Komfort 1,1 m K.1 alu, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx, 1787xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL, Stand: 08.2004) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx, 1787xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL, Stand: 08.2004)

    Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    326,52 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m (DE, Stand: 07.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    470,40 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1784xx - BLC Wächter Komfort 1,1 m (EN, 2010-07)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    466,06 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG