The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 17831909

BLC Wächter 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 17831909

EAN
4011334242970
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

BLC Wächter 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

17831909

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Monta­ge­höhe
    1,10 - 1,10 m
  • Aufbau­höhe
    23,50 mm
Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
    0 - 0 m
  • Erfas­sungs­winkel
    180 - 180
  • Erfas­sungs­winkel einstellbar
    180 - 180 °
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Reichweite
  • Max. Reichweite frontal
    10 m
  • Max. Reichweite zu einer Seite
    6 m
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    0 - 80 lx
Einstel­lungen
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    Ja
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 45 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 17831909 | Hager Deutschland

    Produktbild 17831909

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 17831909 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 17831909

    BLC Wächter 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1784xx, 1786xx, 1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1784xx, 1786xx, 1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (DE, Stand: 03.2014)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    107,18 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1786xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 08.2004) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1786xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 08.2004)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    290,92 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx-1784xx-1786xx-1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (EN, 2014-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx-1784xx-1786xx-1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (EN, 2014-03)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    106,91 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (DE, Stand: 07.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    342,68 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (EN, 2010-07)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    338,70 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG