The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 178311
    EAN
    4011334242932
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    BLC Wächter 1,1 m IP44 wg Up IP44 braun, glänzend 178311

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BLC Wächter 1,1 m IP44 wg Up IP44 braun, glänzend

    178311

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    • Aufbau­höhe
      23,50 mm
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
      0 - 0 m
    • Erfas­sungs­winkel
      180 - 180
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      180 - 180 °
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      10 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      0 - 80 lx
    Einstel­lungen
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 45 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 178311 | Hager Deutschland

      Produktbild 178311

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 178311 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 178311

      BLC Wächter 1,1 m IP44 wg Up IP44 braun, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1784xx, 1786xx, 1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1784xx, 1786xx, 1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (DE, Stand: 03.2014)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      107,18 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1786xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 08.2004) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx, 1786xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 08.2004)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      290,92 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx-1784xx-1786xx-1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (EN, 2014-03) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx-1784xx-1786xx-1787xx - BLC Wächter 1,1 m/2,2 m IP44, BLC Wächter 1,1 m/2,2 m Komfort IP44 (EN, 2014-03)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      106,91 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (DE, Stand: 07.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      342,68 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1783xx - BLC Wächter 1,1 m (EN, 2010-07)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      338,70 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG