RolloTec Taste Komfort mit Sensoranschluss S.1 polarweiß, glänzend 17718989
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
AnschlussFür Sensoranschluss an Steckbuchse oder Klemmblock
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 17718989
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 17718989
RolloTec Taste Komfort mit Sensoranschluss S.1 polarweiß, glänzend
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 1770xx, 1771xx - RolloTec Taste Komfort (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 08.2005)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF285,65 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.