Taste für Universal-Serientastdimmer Arsys gold, Metall 17650012
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
FarbeGold
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeEloxiert
-
WerkstoffAluminium
-
Geeignet für DimmerJa
-
Geeignet für Jalousie-EinsatzNein
-
Geeignet für SchalteinsatzNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 17650012
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 17650012
Taste für Universal-Serientastdimmer Arsys gold, Metall
PDF
Ausschreibungstext
Taste für Universal-Serientastdimmer für 2 unabhängige Leuchtengruppen, mit Zweiflächenbedienung pro Serie. Für Universal-Serientastdimmer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Farbe: Gold
Glanzgrad: Matt
Oberfläche: Eloxiert
Werkstoff: Aluminium
Geeignet für Dimmer: Ja
Geeignet für Jalousie-Einsatz: Nein
Geeignet für Schalteinsatz: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 17650012
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.