The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 17610002

BLC Taste Arsys weiß, glänzend 17610002

EAN
4011334211303
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

BLC Taste Arsys weiß, glänzend

17610002

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Dimmer
    Ja
  • Geeignet für Jalou­sie-Ein­satz
    Nein
  • Geeignet für Schalt­ein­satz
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration 17610002
PDF
Hager RoHS Report 17610002
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 17610002 | Hager Deutschland

    Produktbild 17610002

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 17610002 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 17610002

    BLC Taste Arsys weiß, glänzend

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 2907, 1761xx - BLC Nebenstelle, BLC Taste (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2003) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 2907, 1761xx - BLC Nebenstelle, BLC Taste (DE-EN-NL-FR-NO-ES, Stand: 05.2003)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    138,75 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG