The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 17360001
    EAN
    4011334202875
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Zeitschaltuhr mit Display Arsys braun, glänzend 17360001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zeitschaltuhr mit Display Arsys braun, glänzend

    17360001

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Funk­ti­onen
    • Batte­rie­puf­fe­rung
      24 h
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 17360001 | Hager Deutschland

      Produktbild 17360001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 17360001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 17360001

      Zeitschaltuhr mit Display Arsys braun, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1736xx, 1738xx - Zeitschaltuhr Komfort (DE, Stand: 09.2000) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1736xx, 1738xx - Zeitschaltuhr Komfort (DE, Stand: 09.2000)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      118,96 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1736xx, 1738xx - Zeitschaltuhr Komfort (DE-EN-NL-FR, Stand: 09.2000) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1736xx, 1738xx - Zeitschaltuhr Komfort (DE-EN-NL-FR, Stand: 09.2000)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,17 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG