The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 17351404

Zeitschaltuhr Easy mit Display B.7 alu, matt 17351404

EAN
4011334289715
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Zeitschaltuhr Easy mit Display B.7 alu, matt

17351404

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 35 °C
Funk­ti­onen
  • Batte­rie­puf­fe­rung
    4 h
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Matt
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 17351404 | Hager Deutschland

    Produktbild 17351404

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 17351404 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 17351404

    Zeitschaltuhr Easy mit Display B.7 alu, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1735xx - Zeitschaltuhr Easy (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1735xx - Zeitschaltuhr Easy (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    375,77 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1735xx - Zeitschaltuhr Easy (DE-EN-FR-NL-NO-ES, Stand: 06.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1735xx - Zeitschaltuhr Easy (DE-EN-FR-NL-NO-ES, Stand: 06.2006)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    485,00 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1735xx - Zeitschaltuhr Easy (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 1735xx - Zeitschaltuhr Easy (EN, 2010-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    372,43 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG