The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 170110
    EAN
    4011334254898
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    BLC Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung Bewegungsmelder polarweiß, matt 170110

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BLC Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung Bewegungsmelder polarweiß, matt

    170110

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Aufbau­höhe
      42 mm
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
      8 - 8 m
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      360 - 360 °
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • Glanz­grad
      Matt
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      8 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      4 m
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      10 - 1000 lx
    Einstel­lungen
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Dia-Vor­trags­funk­tion, Mit Abdimm­funk­tion (Soft-Aus) bei Verwen­dung von BLC Dimme­in­sätzen
    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 170110
    PDF
    Berker RoHS Report 170110
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 170110 | Hager Deutschland

      Produktbild 170110

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 170110 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 170110

      BLC Präsenzmelder mit Konstantlichtregelung Bewegungsmelder polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 170110 - BLC Präsenzmelder mit Konstantlicht-Regelung (DE, Stand: 09.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 170110 - BLC Präsenzmelder mit Konstantlicht-Regelung (DE, Stand: 09.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      326,57 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 170110 - BLC Präsenzmelder mit Konstantlicht-Regelung (DE-EN, Stand: 09.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 170110 - BLC Präsenzmelder mit Konstantlicht-Regelung (DE-EN, Stand: 09.2012)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,11 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 170110 - BLC Präsenzmelder mit Konstantlicht-Regelung (EN, 2012-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 170110 - BLC Präsenzmelder mit Konstantlicht-Regelung (EN, 2012-09)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      322,63 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG