The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 170108
    EAN
    4011334262060
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Präsenzmelder Aufputz Bewegungsmelder polarweiß, matt 170108

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Präsenzmelder Aufputz Bewegungsmelder polarweiß, matt

    170108

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      10 - 1000 lx
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 35 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme
    • Funk­tion
      Mit Kommu­ni­ka­tion zwischen Einzel­ge­räten bei Paral­lelschal­tung (Wäch­ter­sys­tem-­Bil­dung)
    • Monta­geart
      Für Decken­mon­tage (auch Auf 60er Einbau­dose)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 170108
    PDF
    RoHS Report 170108
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 170108 | Hager Deutschland

      Produktbild 170108

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 170108 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 170108

      Präsenzmelder Aufputz Bewegungsmelder polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 170108 - Präsenzmelder AP (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 170108 - Präsenzmelder AP (DE, Stand: 08.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      410,34 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 170108 - Präsenzmelder AP (DE-EN, Stand: 10.2011) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 170108 - Präsenzmelder AP (DE-EN, Stand: 10.2011)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,64 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 170108 - Präsenzmelder AP (EN, 2010-08) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 170108 - Präsenzmelder AP (EN, 2010-08)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      405,86 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG