The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 164165
    EAN
    4011334214137
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Twinpoint schwarz, glänzend 164165

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Twinpoint schwarz, glänzend

    164165

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDE505101
    WDE505101
    Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 10A
    18,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE505103
    WDE505103
    Taster Schließer für Hotelcard-Schaltaufsatz, 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2 A
    18,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE505201
    WDE505201
    Taster Schließer/Öffner f. Hotelc.-Schaltaufs., 2 Meldekont., Wipp-Einsatz UP, 2A
    29,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE505601
    WDE505601
    Taster Wechsler für Hotelcard-Schaltaufsatz, Wipp-Einsatz Unterputz, 2 A
    12,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Hotel­karte
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      65 mm
    • Breite
      65 mm
    • Tiefe
      28 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Kral­len­be­fes­ti­gung, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 164165
    PDF
    RoHS Report 164165
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 164165 | Hager Deutschland

      Produktbild 164165

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 164165 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 164165

      Hotelcard-Schaltaufsatz mit Aufdruck und roter Linse Twinpoint schwarz, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014)

      Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28

      PDF
      785,61 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014)

      Montageanleitung de-DE 2017-09-08

      PDF
      712,85 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx-1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (EN 2014-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx-1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (EN 2014-05)

      Montageanleitung en-GB 2017-09-08

      PDF
      730,88 kB
      Bild Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11) | Hager Deutschland

      Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)

      Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13

      PDF
      905,09 kB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG