Hager

16406096

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 anthrazit samt
Best-Nr.
16406096
EAN-Nr.
4011334404804
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
74,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennspannung
    • 230 V AC
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Schaltstrom
    • 10 A /230 V AC1
  • Leistungsaufnahme
    • < 0,2 W
  • Kartenbreite
    • max. 55 mm
  • Kartenstärke
    • 0.8…1.2 mm
  • Induktive Last bei cos φ = 0,6
    • max. 6 A
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen
    • 1500 W
  • konventionelle Trafos
    • 1500 VA
  • Elektronische Trafos
    • 1500 W
  • Leuchtstofflampen in duo-Schaltung
    • 1500 W
  • Kompaktleuchtstofflampen
    • 500 W
  • Nachlaufzeit stufenweise einstellbar
    • 0, 15, 30, 60 s
  • Range-Name
    • Q.1
    • Q.3
    • Q.7
    • Q.9
  • Montageart
    • Unterputz
  • Schutzart
    • IP20
  • Schaltart / Variante
    • 1-polig
  • Haupt-Designlinie
    • Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Farbe
    • anthrazit samt, lackiert
  • Montageart
    • mit Spreizkrallen
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
  • Betriebstemperatur
    • -5…50 °C
  • Schraubklemmen (max.)
    • 2 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe
    • 32 mm
  • Breite
    • 71 mm
  • Höhe
    • 71 mm
  • Tiefe
    • 57.3 mm
  • Bezeichnungs-Syntax: Hauptanwendungsfall
    • Hotelcard
    • Hotelc.
  • Aufdruck
    • mit Aufdruck "Hotelcard"
    • mit Schraub-Liftklemmen
    • beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
    • mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit
    • für Beleuchtung
    • mit potenzialfreiem Kontakt
    • Neutralleiter erforderlich!

Downloads

  • Produktbild für 16406096

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais-Schalter für Hotelcard (DE-EN-NL, Stand: 05.2014)

    PDF
    785 KB
  • Bedienungs- und Montageanleitung für 1640xx, 1641xx - Relais Schalter für Hotelcard (DE, Stand: 05.2014)

    PDF
    712 KB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • Konformitätserklärung

    PDF
    335 KB
  • Konformitätserklärung

    PDF
    307 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Q.3 Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Duroplast mit quadratischer Grundform. Mit planer Geometrie und samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.
Q.1 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010). Rahmen 1-fach bis 5-fach, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Quadratische Grundform mit abgerundeten Ecken mit 4 mm Rundungsradius, mit planer Geometrie und samtartiger Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 270 Anwendungen.
Q.3 Programmbeschreibung (Langtext)

Schalterprogramm aus Duroplast, kratzunempfindlich, in Farbe polarweiß (ähnlich RAL 9010) oder lackiert in Farbe anthrazit (ähnlich RAL 7021). Rahmen 1-fach bis 5-fach aus Thermoplast, senkrecht wie waagerecht einsetzbar.

Quadratische Grundform mit planer Geometrie und samtartiger Oberfläche. Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm x 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine kantenlose Oberfläche.

Installationsgeräte sind teilweise mittels eines separaten Dichtungssets wassergeschützt UP IP 44 einsetzbar.

Möglichkeit der Beschriftung durch beschriftbare Rahmen, senkrecht wie auch quer, 1-fach bis 5-fach. Abriebfeste Kennzeichnung der Produkte durch Lasertechnologie.

Beleuchtbar nach Arbeitsstättenverordnung.

Das eingesetzte Material ist halogenfrei und UV-stabil, die Oberflächen sind leicht zu reinigen und sind desinfektionsmittelbeständig.

Über 270 Anwendungen.
Q.1 Steckdosen (Vortext)

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
Q.3 Steckdosen (Vortext )

Steckdosen mit kompakter Bauform, verwindungsfester Tragring mit Ausricht-Markierungen und Aussparungen für zusätzliche Schraubbefestigung. Mit seitlicher Leitungseinführung zur Sichtkontrolle im eingebauten Zustand, leicht zugängliche Krallenschrauben.
Q.1 Programmbeschreibung (Kurztext)

Schalterprogramm aus Duroplast, mit quadratischer Grundform und abgerundeten Ecken mit 4 mm Rundungsradius. Mit planer Geometrie und samtartiger, glatter Oberfläche. Die Steckdosen-Zentralstücke und viele weitere Zentralstücke bilden mit dem Rahmen eine bündige Oberfläche.

Wippen/Abdeckungen mit einer Kantenlänge von 58 mm und abgerundeten Ecken mit 2 mm Rundungsradius.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3 anthrazit samt
Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung.
  • Nennspannung :230 V AC
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Schaltstrom :10 A /230 V AC1
  • Leistungsaufnahme :< 0,2 W
  • Kartenbreite :max. 55 mm
  • Kartenstärke :0.8…1.2 mm
  • Induktive Last bei cos φ = 0,6 :max. 6 A
  • 230 V Glüh- und Halogenlampen :1500 W
  • konventionelle Trafos :1500 VA
  • Elektronische Trafos :1500 W
  • Leuchtstofflampen in duo-Schaltung :1500 W
  • Kompaktleuchtstofflampen :500 W
  • Nachlaufzeit stufenweise einstellbar :0, 15, 30, 60 s
  • Schutzart :IP20
  • Haupt-Designlinie :Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Montageart :mit Spreizkrallen
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall
  • Betriebstemperatur :-5…50 °C
  • Schraubklemmen (max.) :2 x 2,5 mm²
  • Einbautiefe :32 mm
  • Breite :71 mm
  • Höhe :71 mm
  • Tiefe :57.3 mm
  • Anschlussart :mit Schraub-Liftklemmen
  • LED :beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard
  • Einstellungen :mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit
  • Beleuchtung :für Beleuchtung
  • Potenzialfrei :mit potenzialfreiem Kontakt
  • Hinweistext Bildpreisliste/Katalog :Neutralleiter erforderlich!

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16406096
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.