EAN
4011334443445
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
95,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Leis­tung
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1500 W
  • Leuchtstoff­lampen in duo-­Schal­tung
    1500 W
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    0
  • Mit Rück­mel­de­kon­takt
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Trans­pa­rent
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    57,30 mm
  • Einbau­tiefe
    32 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 50 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub-­Lift­klemmen
  • Aufdruck
    Mit Aufdruck "Hotel­card"
  • Beleuch­tung
    Für Beleuch­tung
  • Monta­geart
    Mit Spreiz­krallen
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    1-polig
  • Zuge­hö­rige Serien
    Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Berker Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.x alu samt, lackiert

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung.

Schaltstrom: 10 A
Zugehörige Systeme: Berker Q.x
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Polanzahl: 1
230 V Glüh- und Halogenlampen: 1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1500 W
Montage auf: Unterputz
Mit Rückmeldekontakt: Nein
Anzahl der Tasten: 0
Abmessungen: 71 x 71 mm
Tiefe: 57,30 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Farbe: Aluminium
Glanzgrad: Samt
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Lackiert
Transparent: Nein
Halogenfrei: Nein
Schutzart IP: IP20
Betriebstemperatur: -5 - 50 °C

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 16406094
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.