The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 16301

BLC Treppenlicht-Automat REG Plus Hauselektronik lichtgrau 16301

EAN
4011334278917
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

BLC Treppenlicht-Automat REG Plus Hauselektronik lichtgrau

16301

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    18 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration 16301
PDF
Hager RoHS Report 16301
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 16301 | Hager Deutschland

    Produktbild 16301

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt 16301 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt 16301

    BLC Treppenlicht-Automat REG Plus Hauselektronik lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 16301, 293410 - BLC Zeitschalter REG für Treppenhauslicht, BLC Einsatz für Zeitschalter (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 16301, 293410 - BLC Zeitschalter REG für Treppenhauslicht, BLC Einsatz für Zeitschalter (DE, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    389,88 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 16301-293410 - BLC Zeitschalter REG für Treppenhauslicht, BLC Einsatz für Zeitschalter (DE-EN, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 16301-293410 - BLC Zeitschalter REG für Treppenhauslicht, BLC Einsatz für Zeitschalter (DE-EN, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,62 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 16301-293410 - BLC Zeitschalter REG für Treppenhauslicht, BLC Einsatz für Zeitschalter (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 16301-293410 - BLC Zeitschalter REG für Treppenhauslicht, BLC Einsatz für Zeitschalter (EN, 2012-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    388,12 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG