The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • 16218909
    EAN
    4011334511557
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Berker Konfigurator
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker S.1
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.3
    • HLK-­Steu­e­rung - Berker B.7
    • Mehr sehen

    Wippe mit Linse und rotem Aufdruck Heizung und 0 S.1/B.3/B.7 polarweiss matt 16218909

    Preis
    7,21 €
    / Stück *
    7,21 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAW1035RG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe mit Linse und rotem Aufdruck Heizung und 0 S.1/B.3/B.7 polarweiss matt

    16218909

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      7 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16218909
    PDF
    RoHS Report 16218909
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 16218909 | Hager Deutschland

      Produktbild 16218909

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 16218909 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 16218909

      Wippe mit Linse und rotem Aufdruck Heizung und 0 S.1/B.3/B.7 polarweiss matt

      PDF
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild DC22-1023 | Hager Deutschland

      DC22-1023

      Konformitätserklärung International 2022-09-27

      PDF
      244,73 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      80960182 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
      80960182
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x weiß, glänzend
      Preis
      9,90 €
      / Stück *
      9,90 €
      / Stück *
    • 2
      75940483 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt
      75940483
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt
      Preis
      17,70 €
      / Stück *
      17,70 €
      / Stück *
    • 3
      75940403 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      75940403
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem edelstahl, lackiert
      Preis
      22,10 €
      / Stück *
      22,10 €
      / Stück *
    • 4
      80960183 - Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
      80960183
      Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x alu matt, lackiert
      Preis
      16,40 €
      / Stück *
      16,40 €
      / Stück *
    • 5
      75940409 - Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      75940409
      Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      Preis
      5,61 €
      / Stück *
      5,61 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG