The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 156919
    EAN
    4011334511519
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Berker Konfigurator Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" WGUP polarweiss glänzend 156919

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    WWW1317PW

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" WGUP polarweiss glänzend

    156919

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Voll­flä­chige Wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      63,70 mm
    • Breite
      64,30 mm
    • Tiefe
      15 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 156919
    PDF
    RoHS Report 156919
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 156919 | Hager Deutschland

      Produktbild 156919

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 156919 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 156919

      Wippe mit Linse und rotem Aufdruck "Heizung" und "0" WGUP polarweiss glänzend

      PDF
    • Tools

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild DC22-1027 | Hager Deutschland

      DC22-1027

      Konformitätserklärung International 2022-09-27

      PDF
      237,12 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG