![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Zentralplatte für Antennendose 4Loch hellbronze, lackiert 148311
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![11089011](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16142232/10/std.lang.all/11089011.webp)
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypKoax
-
Breite51,50 mm
-
Höhe51,50 mm
-
Tiefe16 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
FarbeHellbronze
-
RAL Nummer3012
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt, Lackiert
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 148311
-
Flyer
Berker S.1 Designblatt
Flyer de-DE 2023-09-29
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Zentralplatte für 4-Loch Antennen-Steckdosen (Hirschmann), mit 2 zusätzlichen SAT-Ausgängen (F-Buchsen). Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden.
Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Berker K.1
Berker K.5
Berker S.1
Anschluss-/Steckertyp: Koax
Breite: 51,50 mm
Höhe: 51,50 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Farbe: Hellbronze
RAL Nummer: 3012
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Lackiert
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 148311
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.