The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1439909

Wächter 70 Bewegungsmelder polarweiß, matt 1439909

EAN
4011334176060
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Wächter 70 Bewegungsmelder polarweiß, matt

1439909

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    70 - 70
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    3 - 80 lx
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    62 mm
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,40 - 2,40 m
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP55
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Texte
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemme
  • Monta­geart
    Für Wand­mon­tage

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1439909 | Hager Deutschland

    Produktbild 1439909

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 1439909 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 1439909

    Wächter 70 Bewegungsmelder polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (DE, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    469,17 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (DE-NL, Stand: 12.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (DE-NL, Stand: 12.2012)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    2,28 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (EN, 2012-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    467,77 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (EN-FR, 2012-12) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 14399xx - Wächter 70° AP (EN-FR, 2012-12)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    2,28 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG