The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 14327001

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm bronze, lackiert 14327001

EAN
4011334433064
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm bronze, lackiert

14327001

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
  • Tiefe
    13,90 mm
  • Höhe
    70,80 mm
  • Breite
    70,80 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Monta­geart
    Ohne Spreiz­krallen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 14327001 | Hager Deutschland

    Produktbild 14327001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 14327001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 14327001

    Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm bronze, lackiert

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm bronze, lackiert

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt Ø 22,5 mm, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich-Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Anzahl der Anschlüsse: 1
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Tiefe: 13,90 mm
Höhe: 70,80 mm
Breite: 70,80 mm
Mit Staubschutz: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Glanzgrad: Matt
Stoßfestigkeit IK: IK05
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Montageart: Ohne Spreizkrallen

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 14327001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG