The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 14317001
    EAN
    4011334433057
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm bronze, lackiert 14317001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm bronze, lackiert

    14317001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    4604
    4604
    Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Zubehör
    40,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Tiefe
      13,90 mm
    • Höhe
      70,80 mm
    • Breite
      70,80 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Staub­schutz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Farbe
      Bronze
    • RAL Nummer
      1035
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Monta­geart
      Ohne Spreiz­krallen

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 14317001 | Hager Deutschland

      Produktbild 14317001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 14317001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 14317001

      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm bronze, lackiert

      PDF
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm bronze, lackiert

    Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich-Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Anzahl der Anschlüsse: 1
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
    Tiefe: 13,90 mm
    Höhe: 70,80 mm
    Breite: 70,80 mm
    Mit Staubschutz: Nein
    Mit Klappdeckel: Nein
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Farbe: Bronze
    RAL Nummer: 1035
    Glanzgrad: Matt
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Montageart: Ohne Spreizkrallen

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 14317001
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG