Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 polarweiß 133119

EAN
4011334291824
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
9,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    85,50 mm
  • Höhe
    87,50 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­platte für Aufputzin­stal­la­tion
    1
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Hori­zontal, Vertikal
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Selbstverlöschende Bodenplatte 1fach Serie 1930 polarweiß

Selbstverlöschende Bodenplatte zur Verwendung von Aufputz-Rahmen 1-fach. Für die Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff.

Breite: 85,50 mm
Höhe: 87,50 mm
Bodenplatte für Aufputzinstallation: 1
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Matt

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 133119
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.