Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1, polarweiß matt 13283502

EAN
4011334405115
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B100
5,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tastsensor 4 Produkte verfügbar
  • Einsatz für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 3 Produkte verfügbar
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster 4 Produkte verfügbar
  • Kabe­l­aus­gang für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl der Einsätze
    1
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -15 - 30 °C
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Texte
  • Monta­geart
    Mit Monta­ge­ad­apter und Dich­tung, Für Unter­putz- und Hohl­wand­mon­tage
  • Serie
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Rahmen 1f für UP-Montage, mit Dichtung, W.1, polarweiß matt

Rahmen 1-fach für UP-Montage, mit Montageadapter und Dichtung zum Verschrauben auf einer UP- oder Hohlwanddose. Nur bei Montage mit einem modularen Einsatz AP/UP der Produktlinie W.1 wird der Schutzgrad IP55 erreicht.

Serie: W.1
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Matt
Werkstoff: Thermoplast
Abmessungen: 83 x 83 mm
Betriebstemperatur: -15 - 30 °C
Schutzart IP: IP20
Stoßfestigkeit IK: IK05
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13283502
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.