The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 13140004
    Der Rahmen 1-fach Arsys aus Edelstahl Rostfrei ist für die Unterputz-Installation konzipiert und unterstützt sowohl senkrechte als auch waagerechte Montage. Er ist kompatibel mit Zentralstücken für Installationsschalterprogramme. Das Material besteht aus einem halogenfreien Kunststoff, der mit rostfreiem Edelstahl ummantelt ist, was eine hohe Langlebigkeit und eine ansprechende Optik gewährleistet. Ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohen ästhetischen Anforderungen.
    EAN
    4011334175131
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Berker Rahmen 1-fach Serie Arsys Edelstahl Rostfrei 13140004

    Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
    Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    13137004, WAD8100TA

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berker Rahmen 1-fach Serie Arsys Edelstahl Rostfrei

    13140004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen
    • 10290069

      Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend

      14,80 €  / Stück*
    • 10290062

      Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend

      17,50 €  / Stück*
    • 10299004

      Aufputz-Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      22,00 €  / Stück*
    • 10020069

      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung Aufputz, Zubehör polarweiß

      10,30 €  / Stück*
    • 10029004

      Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert

      17,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl der Einsätze
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Edelstahl
    • RAL Nummer
      9022
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80,50 mm
    • Breite
      80,50 mm
    • Tiefe
      9,50 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 13140004 | Hager Deutschland

      Produktbild 13140004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 13140004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 13140004

      Rahmen 1fach Arsys Edelstahl Rostfrei

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Berker Reinigungs- und Pflegehinweise | Hager Deutschland

      Berker Reinigungs- und Pflegehinweise

      Produktanhang de-DE 2007-09-17

      PDF
      91,26 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-07

      PDF
      148,45 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG