The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 125
    EAN
    4011334204367
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040

    Funk-Schaltaktor Eb Funkbus polarweiß, matt 125

    Preis
    192,90 €
    / Stück *
    192,90 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk-Schaltaktor Eb Funkbus polarweiß, matt

    125

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Nein
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      42 mm
    • Breite
      175 mm
    • Tiefe
      18 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      433,42 - 433,42 MHz
    Leis­tung
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 125
    PDF
    RoHS Report 125
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 125 | Hager Deutschland

      Produktbild 125

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 125 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 125

      Funk-Schaltaktor Eb Funkbus polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 125 - Funk Schaltaktor EB (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 125 - Funk Schaltaktor EB (DE, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      304,47 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 125 - Funk Schaltaktor EB (DE-EN-NL, Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 125 - Funk Schaltaktor EB (DE-EN-NL, Stand: 09.2013)

      Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,15 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 125 - Funk Schaltaktor EB (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 125 - Funk Schaltaktor EB (EN, 2012-05)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      302,20 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG