The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 12410

Funk-Sender Up mit L-Leiter Funkbus grau, matt 12410

EAN
4011334259589
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Funk-Sender Up mit L-Leiter Funkbus grau, matt

12410

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    2
Ausstat­tung
  • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
    Nein
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Beleuch­tung
  • LED-­Steu­e­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Kabel
  • Kabel­länge
    0,21 m
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    220 - 240 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    23 mm
Texte
  • Monta­geart
    Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 12410
PDF
Berker RoHS Report 12410
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 12410 | Hager Deutschland

    Produktbild 12410

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 12410 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 12410

    Funk-Sender Up mit L-Leiter Funkbus grau, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 12410 - Funk Sender 2fach UP (DE, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 12410 - Funk Sender 2fach UP (DE, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    393,22 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 12410 - Funk Sender 2fach UP (DE-NL, Stand: 07.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 12410 - Funk Sender 2fach UP (DE-NL, Stand: 07.2012)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    1,62 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 12410 - Funk Sender 2fach UP (EN, 2012-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 12410 - Funk Sender 2fach UP (EN, 2012-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    391,18 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG