Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo rot transparent 1222

EAN
4011334009504
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B040
Preis
14,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    25,50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Trans­pa­rent rot
Konnek­ti­vi­tät.
  • Haube für Lichtsi­gnal
    Beleuch­tungs­haube flach
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Haube für Drucktaster und Lichtsignal E10 1930/Glas/Palazzo rot transparent

Haube für Lichtsignal E10. Zur Beleuchtung Glimmlampe verwenden. Unterputz-Installation, Sonderprogramm.

Tiefe: 25,50 mm
Farbe: Transparent rot
Haube für Lichtsignal: Beleuchtungshaube flach
Montageart: Klemmbefestigung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1222
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.