EAN
4011334009481
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
B010
4,35 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe
    21 mm
  • Durch­messer
    50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Trans­pa­rent
Konnek­ti­vi­tät.
  • Haube für Lichtsi­gnal
    Beleuch­tungs­haube flach
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Haube für Lichtsignal E14 Zubehör klar transparent

Haube für Lichtsignal E14 flach.

Tiefe: 21 mm
Farbe: Transparent
Durchmesser: 50 mm
Haube für Lichtsignal: Beleuchtungshaube flach
Montageart: Klemmbefestigung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1220
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.