Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 polarweiß 12033552
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Aufputzgehäuse/-rahmen 5 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz10 dB
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz1 dB
-
Anschluss-/SteckertypDurchgangsdose
-
Frequenz Bandbreite4 - 862 MHz
-
Anzahl der Ausgänge2
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 12033552
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 12033552
Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Durchgangsdose W.1 polarweiß
PDF -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-25
PDF79,73 kB
Konformitätserklärung International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Ausschreibungstext
Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang.
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1 dB
Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
Frequenz Bandbreite: 4 - 862 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 12033552
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.