Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose W.1 polarweiß 12033542

EAN
4011334440871
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
37,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    5 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Enddose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    4 - 862 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Abmes­sungen
  • Tiefe
    45 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz, Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Antennen-Steckdosen-Einsatz 2Loch Einzeldose W.1 polarweiß

Antennen-Steckdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel und Schraubklemmen, für digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang.

Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 5 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 4 - 862 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 12033542
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.