Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 polarweiß 12033522

EAN
4011334404583
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Preis
43,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    10 dB
  • Durch­gangs­dämp­fung bei 860 MHz
    1 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Durch­gangs­dose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    4 - 862 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Abmes­sungen
  • Tiefe
    68 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Antennen-Steckdose 2Loch Durchgangsdose AP W.1 polarweiß

Antennen-Steckdose 2-Loch mit Klappdeckel AP, Durchgangsdose, IP55. Für analoge und digitale Übertragung. Für terrestrischen Empfang, mit 2 Leitungseinführungen, mit Schraubklemmen, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit transparentem, zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, einfache Montage des Einsatzes im Rahmen mit Klappdeckel durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens mit Klappdeckel am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss.

Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 1 dB
Anschluss-/Steckertyp: Durchgangsdose
Frequenz Bandbreite: 4 - 862 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Tiefe: 68 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 12033522
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.