Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß 11963522

EAN
4011334440932
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B100
Preis
26,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Lautspre­cher­an­schluss
Abmes­sungen
  • Breite
    70 mm
  • Höhe
    70 mm
  • Tiefe
    51 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    35 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Zuge­hö­rige Serien
    W.1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz 1fach mit Klappdeckel W.1 polarweiß

Lautsprecher-Anschlussdose AP/UP mit transparentem Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Steckklemmen (beidseitig).

Breite: 70 mm
Höhe: 70 mm
Tiefe: 51 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11963522
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.