The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 11827001

Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert 11827001

EAN
4011334432944
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

11827001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
454202
454202
Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 2fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
8,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    2
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
  • Tiefe
    14 mm
  • Höhe
    55,50 mm
  • Breite
    70,50 mm
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Ja
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 11827001 | Hager Deutschland

    Produktbild 11827001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 11827001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 11827001

    Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschr.feld K.5 Aluminium bronze eloxiert

Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld. Für Tragplatten mit farbigen Aufnahmen 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Anzahl der Anschlüsse: 2
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Tiefe: 14 mm
Höhe: 55,50 mm
Breite: 70,50 mm
Mit Staubschutz: Ja
Mit Klappdeckel: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Glanzgrad: Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Montageart: Für Schraubbefestigung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11827001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG