The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt­er­pro­gramme - Funk­tion
  • Kommu­ni­ka­ti­ons-/ Multi­me­di­a­technik
  • Daten­kom­mu­ni­ka­tion
  • 11706089
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
  • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.7
  • Daten­kom­mu­ni­ka­tion

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt 11706089

EAN
4011334313953
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Berker Konfigurator
Preis
11,20 €
/ Stück *
11,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt

11706089

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
454001
454001
Tragplatte mit roter Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
8,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
454002
454002
Tragplatte mit weißer Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
8,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
454004
454004
Tragplatte mit grüner Aufnahme 1fach Modul-Einsätze
8,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
454201
454201
Tragplatte mit schwarzer Aufnahme 1fach für Modular Jacks Modul-Einsätze
8,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 157 Produkte verfügbar

Passend zu

  • 10256086

    Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    67,50 €  / Stück*
  • 10256014

    Rahmen 5fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert

    94,30 €  / Stück*
  • 10156099

    Rahmen 5fach Q.3 polarweiß, samt

    44,60 €  / Stück*
  • 10156096

    Rahmen 5fach Q.3 anthrazit, samt

    47,90 €  / Stück*
  • 10156094

    Rahmen 5fach Q.3 alu samt, lackiert

    74,40 €  / Stück*
  • 10246099

    Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    45,90 €  / Stück*
  • 10256099

    Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    65,80 €  / Stück*
  • 10546099

    Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    45,90 €  / Stück*
  • 10556099

    Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, polarweiß samt

    65,80 €  / Stück*
  • 10246086

    Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    47,20 €  / Stück*
  • 10546094

    Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    64,80 €  / Stück*
  • 10156079

    Rahmen 5fach, Q.7, Glas polarweiß

    241,70 €  / Stück*
  • 10146079

    Rahmen 4fach, Q.7, Glas polarweiß

    177,30 €  / Stück*
  • 10136079

    Rahmen 3fach, Q.7, Glas polarweiß

    129,90 €  / Stück*
  • 10556094

    Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    94,30 €  / Stück*
  • 10246094

    Rahmen 4fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    64,80 €  / Stück*
  • 10546086

    Rahmen 4fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    47,20 €  / Stück*
  • 10556086

    Rahmen 5fach senkrecht, Beschriftungsfeld, Q.3, anthrazit samt

    67,50 €  / Stück*
  • 10246014

    Rahmen 4fach mit Beschriftungsfeld waagerecht Q.1 alu samt, lackiert

    64,80 €  / Stück*
  • 10256094

    Rahmen 5fach waagerecht, Beschriftungsfeld, Q.3, alu samt

    94,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Modular Buchse
  • Anzahl der Ansch­lüsse
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    59 mm
  • Breite
    59 mm
  • Tiefe
    9 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Zuge­hö­rige Systeme
    Q.x

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-24
PDF
37,33 MB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 11706089 | Hager Deutschland

    Produktbild 11706089

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 11706089 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 11706089

    Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt

    PDF
  • Tools

    Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

    Berker Konfigurator

    Schal­ter­be­stel­lung ganz einfach: Form, Farbe, Mate­rial und Funk­tion der einzelnen Desi­gn­li­nien im Über­blick. Bestel­lung per Maus­klick.

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild 55_01_08_2021 | Hager Deutschland

    55_01_08_2021

    Konformitätserklärung International 2021-10-04

    PDF
    147,90 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    11827006 - Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt
    11827006
    Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.1 anthrazit, matt
    Preis
    17,30 €
    / Stück *
    17,30 €
    / Stück *
  • 2
    14072089 - Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
    14072089
    Zentralstück für UAE Steckdose R.1/R.3/R.Classic polarweiß, glänzend
    Preis
    8,81 €
    / Stück *
    8,81 €
    / Stück *
  • 3
    11827004 - Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
    11827004
    Z.-Stk. mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
    Preis
    26,60 €
    / Stück *
    26,60 €
    / Stück *
  • 4
    11827003 - Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 Alu
    11827003
    Zentralstück mit Staubschutzschiebern und Beschriftungsfeld K.5 Alu
    Preis
    26,60 €
    / Stück *
    26,60 €
    / Stück *
  • 5
    11707004 - Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
    11707004
    Z.-Stk. mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld K.5 edelstahl, lackiert
    Preis
    25,00 €
    / Stück *
    25,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld Q.x polarweiß, samt

Zentralstück mit Staubschutzschieber und Beschriftungsfeld für Tragplatten mit farbiger Aufnahme 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Nein
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 59 mm
Breite: 59 mm
Tiefe: 9 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Mit Beschriftungsfeld

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11706089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG