The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 11357201

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Aluminium bronze eloxiert 11357201

EAN
4011334432913
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Aluminium bronze eloxiert

11357201

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • 10107200

    Dichtungsset für Steckdosen und Zentralstücke K.1/K.5/Q.1 transparent

    5,61 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh­knopf
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Alumi­nium, Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Eloxiert
Abmes­sungen
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    20 mm
  • Achs­durch­messer
    4 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 11357201 | Hager Deutschland

    Produktbild 11357201

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 11357201 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 11357201

    Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Aluminium bronze eloxiert

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller K.5 Aluminium bronze eloxiert

Zentralstück mit Regulierknopf für Drehzahlsteller, mit Aufdruck Symbol - Schweif -. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.

Farbe: Bronze
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Thermoplast
Oberfläche: Eloxiert
Achsdurchmesser: 4 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 11357201
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG