Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Aluminium bronze eloxiert 11357001
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
FarbeBronze
-
RAL Nummer1035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAluminium
-
OberflächeEloxiert, Lackiert
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Kontrollfenster/LichtauslassNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 11357001
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt 11357001
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer K.5 Aluminium bronze eloxiert
PDF
Ausschreibungstext
Zentralstück mit Regulierknopf für Drehdimmer, Drehdimmer NV, Tronic-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, elektronisches Drehpotentiometer. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, Aluminium ummantelt, halogenfrei.
Farbe: Bronze
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert
Lackiert
Achsdurchmesser: 4 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : 11357001
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.