VSA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510 1088628

EAN
4250111814300
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E020
2.752,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Außen­be­reich Montage auf
    Aufputz
  • Innen­be­reich Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

VSA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510

Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten.

Farbe: Verkehrsweiß

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 1088628
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.