The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 1087628

VSZ-2EM 2D-VideoSet 2 Teilnehmer Unterputz ESTA/BVF-510 für Videosprechstellen 1087628

Das VSZ-2EM 2D-VideoSet für 2 Teilnehmer ermöglicht effiziente Türkommunikation mittels 2-Draht-Video-Technik. Es umfasst eine Video-Innenstation mit 8,9 cm TFT-Farbdisplay und Touchsensor-Tasten sowie eine Unterputz Außentürstation aus Edelstahl mit integrierter Farb-Einbaukamera, die bei Dunkelheit automatisch auf Schwarzweiß umschaltet, und LED-beleuchtetem Namensschild. Ideal für Sprechanlagen gemäß DIN EN 50486.
EAN
4250111814287
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

VSZ-2EM 2D-VideoSet 2 Teilnehmer Unterputz ESTA/BVF-510 für Videosprechstellen

1087628

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Außen­be­reich Montage auf
    Unter­putz
  • Innen­be­reich Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 1087628 | Hager Deutschland

    Produktbild 1087628

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt 1087628 | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt 1087628

    VSZ-2EM VideoSet 2 Teilnehmer UP/AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-510

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013)

    Bedienungsanleitung de-DE 2013-02-05

    PDF
    277,08 kB
    Bild Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    77,34 kB
    Bild Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    61,32 kB
    Bild Montageanleitung für 1087628, 1088628 - VideoSet 2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (Stand: 01.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für 1087628, 1088628 - VideoSet 2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (Stand: 01.2016)

    Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    68,01 kB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung de-DE 2013-02-20

    PDF
    584,07 kB
    Bild Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1201xx - VideoSets, Trafos (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1201xx - VideoSets, Trafos (DE, Stand: 08.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    66,84 kB
    Bild Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx - VideoSets, Strangversorgung (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx - VideoSets, Strangversorgung (DE, Stand: 03.2013)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    87,34 kB
    Bild Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 2314xx - VideoSets, Netzgerät (DE, Stand: 04.2010) | Hager Deutschland

    Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 2314xx - VideoSets, Netzgerät (DE, Stand: 04.2010)

    Montageanleitung de-DE 2010-04-18

    PDF
    163,53 kB
    Bild installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1703xx - VideoSets, Taster-Expander (DE-EN, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

    installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1703xx - VideoSets, Taster-Expander (DE-EN, Stand: 06.2012)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    42,45 kB
    Bild installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx, 1816xx - VideoSets, Strangversorgung 2D-Video (DE, Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx, 1816xx - VideoSets, Strangversorgung 2D-Video (DE, Stand: 09.2009)

    Montageanleitung de-DE 2010-04-18

    PDF
    1,18 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG