The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 1087618
    Das VSZ-1EM 2D-VideoSet für 1 Teilnehmer bietet eine effiziente Türkommunikation mittels 2-Draht-Video-Technik. Die Unterputz-Außentürstation verfügt über eine Edelstahl-Frontplatte und integrierte Infrarotbeleuchtung für klare Bilder auch bei Dunkelheit. Die Innenstation zeichnet sich durch ein 8,9 cm TFT-Farbdisplay und Touchsensor-Tasten aus. Ideal für sichere und komfortable Zugangskontrollen.
    EAN
    4250111814270
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    VSZ-1EM 2D-VideoSet 1 Teilnehmer Unterputz ESTA/BVF-510 für Videosprechstellen 1087618

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VSZ-1EM 2D-VideoSet 1 Teilnehmer Unterputz ESTA/BVF-510 für Videosprechstellen

    1087618

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Außen­be­reich Montage auf
      Unter­putz
    • Innen­be­reich Montage auf
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1087618 | Hager Deutschland

      Produktbild 1087618

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1087618 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1087618

      VSZ-1EM VideoSet 1 Teilnehmer UP/AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-510

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013)

      Bedienungsanleitung de-DE 2013-02-05

      PDF
      277,08 kB
      Bild Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      77,34 kB
      Bild Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer AP 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 03.2013)

      Bedienungsanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      61,32 kB
      Bild Montageanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (Stand: 01.2017)

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-01-04

      PDF
      53,97 kB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für 1087618, 1088618 - VideoSet 1/2 Teilnehmer 2D-Video ESTA/BVF-510 (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-20

      PDF
      584,07 kB
      Bild Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1201xx - VideoSets, Trafos (DE, Stand: 08.2010) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1201xx - VideoSets, Trafos (DE, Stand: 08.2010)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      66,84 kB
      Bild Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx - VideoSets, Strangversorgung (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx - VideoSets, Strangversorgung (DE, Stand: 03.2013)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      87,34 kB
      Bild Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 2314xx - VideoSets, Netzgerät (DE, Stand: 04.2010) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 2314xx - VideoSets, Netzgerät (DE, Stand: 04.2010)

      Montageanleitung de-DE 2010-04-18

      PDF
      163,53 kB
      Bild installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1703xx - VideoSets, Taster-Expander (DE-EN, Stand: 06.2012) | Hager Deutschland

      installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1703xx - VideoSets, Taster-Expander (DE-EN, Stand: 06.2012)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      42,45 kB
      Bild installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx, 1816xx - VideoSets, Strangversorgung 2D-Video (DE, Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

      installationsanleitung für 1001xx, 1067xx, 1068xx, 1087xx, 1088xx, 1704xx, 1816xx - VideoSets, Strangversorgung 2D-Video (DE, Stand: 09.2009)

      Montageanleitung de-DE 2010-04-18

      PDF
      1,18 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    VSZ-1EM VideoSet 1 Teilnehmer UP/AP 2D-Video Edelstahl/weiß ESTA/BVF-510

    Unterputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2-Draht-Video-Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit Kamera/Türelektronik-Kombination (Unterputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und Netztransformator. UP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar (Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit weißer Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten.

    Farbe: Verkehrsweiß

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : 1087618
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG